Skip to content Skip to navigation
Guide lineari AccuMini

Guide lineari AccuMini

Guide lineari Thomson AccuMini offrono un controllo della sfera superiore e brevettato per un movimento lineare regolare, silenzioso, a basso attrito anche ad alte velocità. La geometria delle piste per sfere ad arco gotico di AccuMini fornisce un'alta capacità di momento oscillante - un requisito per le applicazioni stand-alone .

Panoramica

Caratteristiche di AccuMini

  • Design del controllo della sfera per un funzionamento regolare e silenzioso e con basso attrito ad alte velocità
  • Spazzole integrate su tutta la lunghezza che proteggono i cuscinetti importanti dai contaminanti massimizando la durata del sistema
  • Resistente all'usura, i fermi in polimero sintetico riducono l'inerzia e la rumorosità del sistema
  • Taglie 10, 15 e 20 mm
  • Tipi con gioco e con precarico di 0.03C
  • Classi di accuratezza Alta e Di Precisione
  • Opzioni: Rivestimento Armoloy® , tenute a basso trascinamento

Applicazioni tipiche di AccuMini

  • Dispositivo di movimentazione di wafer
  • Macchine di montaggio
  • Macchine di ispezione e misura
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top