Skip to content Skip to navigation
Riduttori planetari EverTRUE™

Riduttori planetari EverTRUE™

Il riduttore EverTrue™ True Planetary, conforme al RediMount è progettato per lavorare in un ciclo continuo. Il riduttore Continuous Duty è lubrificato a vita e calcolato per durare almeno 30,000 ore per 24 ore/giorno, 7 giorni/settimana.

 

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche

In pronta consegna
Tipo di montaggio In linea
Precisione 4 giri-minuto
Taglie della struttura (mm) 100, 140, 180
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 1017 (750)
Rapporti disponibili 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Capacità di carico radiale
N (lbf)
fino a 44600 (10027)
Sistema di montaggio RediMount™

EverTrue™ in evidenza

  • Progettato per lavorare 24 ore/giorno, 7 giorni/settimana
  • Garantito alle basse temperature
  • Durata triplicata - tutte le unità sono calcolate per una durata di 30,000 ore
  • Efficienza - 95%
  • Lubrificato a vita - Nessuna manutenzione
  • Montaggio privo di errori - Redimount Conforme

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

back to top