Skip to content Skip to navigation
Riduttori planetari coassiali AquaTRUE

Riduttori planetari coassiali AquaTRUE™

Thomson Micron presenta i nuovi riduttori AquaTRUE, progettati per soddisfare i rigidi requisiti previsti dalle applicazioni in ambienti difficili, come il settore imballaggio, erogazione e manipolazione di alimenti e bevande. La protezione IP66/IP67 e IP69K di AquaTRUE è in grado di sopportare detergenti chimici caustici e lavaggi ad alta pressione. In tal modo si eliminano i costi relativi a componenti aggiuntivi come involucri, protezioni o trasmissioni meccaniche. La carcassa in acciaio inox 304 elimina il problema della ruggine o di qualsiasi altro tipo di corrosione; inoltre, è dotata di un'etichetta permanente incisa al laser e ha un design rotondo e liscio all'esterno, privo di giunzioni o angoli che favoriscano l’accumulo di batteri.

Panoramica

Specifiche tecniche AquaTRUE

In pronta consegna
Tipo di montaggio Coassiale
Precisione 13 arc min
Dimensioni carcassa (mm) 60, 80, 120, 160
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 876 (646)
Rapporto di riduzione 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1
Efficienza 93%
Capacità di carico assiale N (lbf) a 50 giri/min fino a 14.122 (3.175)
a 1.000 giri/min fino a 5.203 (1.170)
Capacità di carico radiale N (lbf) a 50 giri/min fino a 8.000 (1.798)
a 1.000 giri/min fino a 1.400 (315)

Caratteristiche AquaTRUE

  • Assenza di giunzioni esterne
  • Acciaio inox serie 300
  • Protezione IP66/IP67 in ingresso e uscita
  • Protezione IP69K in ingresso e uscita
  • Certificazione NSF/ANSI 169
  • Resistenza alla corrosione
  • Lavaggi ad alta pressione
  • Guarnizione motore ermetica in silicone

Applicazioni più indicate per AquaTRUE

  • Manipolazione di alimenti
  • Taglio ad acqua
  • Imballaggio di alimenti
  • Distribuzione di bevande
  • Apparecchiature igienico-sanitarie
  • Settore farmaceutico
  • Applicazioni di lavaggio
  • Taglio di carni

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

back to top