Skip to content Skip to navigation
Linea standard (NemaTRUE™)

Linea standard (NemaTRUE™)

Combinando la miglior densità di coppia nell'industria dei servomotori AKM con le comprovate prestazioni dei riduttori planetari Thomson NemaTRUE , si produce una soluzione singola integrata.  La linea standard di motoriduttori AKM stabilendo uno standard nella coppia per dollaro e nelle prestazioni. I riduttori elicoidali convessi TRUE Planetary sono leader di settore per regolarità, coppia e precisione.


Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche

AKM Models Voltage
Rating
Max Accel Torque for Ratio
3:1
Nm (lb-in)
5:1
Nm (lb-in)
10:1
Nm (lb-in)
25:1
Nm (lb-in)
AKM21 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) 5.94 (52.6) 14.4 (127)
AKM22 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) 5.94 (52.6) -
AKM23 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) - -
AKM24 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) - -
AKM31 480 32.6 (288) 40.7 (360) 21.6 (191) 60.5 (535)
AKM32 480 32.6 (288) 40.7 (360) 21.6 (191) -
AKM33 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM41 480 32.6 (288)  40.7 (360) 21.6 (191) 60.5 (535)
AKM42 480 32.6 (288)  40.7 (360) - -
AKM43 480 32.6 (288)  40.7 (360)  - -
AKM44 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM51 480 60.4 (535) 40.7 (360) 41.9 (371) 107 (945)
AKM52 480 60.4 (535) 40.7 (360) - -
AKM53 480 60.4 (535) 40.7 (360) - -
AKM54 480 60.4 (535) - - -
AKM62 480 199 (1760) 219 (1940) 153 (1350) 346 (3060)
AKM63 480 199 (1760) 219 (1940) - -
AKM64 480 199 (1760) 219 (1940) - -
AKM65 480 199 (1760) 219 (1940) - -

Linea standard in evidenza

  • Prestazioni affidabili ad un prezzo competitivo
  • Nessun prezzo agiguntivo aggiunto per l'assemblaggio dei componenti
  • Controllo dell'inerzia per grandi carichi di inerzia
  • La coppia aumenta riducendo la velocità
  • Riduttore "Lubrificato a vita" senza perdite o manutenzione

Industrie di applicazione

  • Converting, Stampa
  • Produzione con acqua di semiconduttori
  • Rivestimenti e lavorazione di pellicole
  • Montaggi elettronici ad alta velocità
  • Stampaggio per iniezione, Imballaggio
  • Azimuth piedistallo ed elevazione

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top