Skip to content Skip to navigation

Martinetti meccanici a vite

Le attività che i martinetti meccanici a vite possono svolgere sono diverse: sollevamento, abbassamento, ribaltamento o movimentazione. Ma in ogni caso, le esigenze del settore e dei parametri di potenza richiedono un sistema potente, affidabile e complete, che sia facile da adattare alla specifica applicazione.

Ma oltre agli aspetti tecnici dei martinetti a vite senza fine, le condizioni economiche costringere sempre più ogni ingegnere a prendere in considerazione queste realtà:

I sistemi di ingegneria meccanica devono produrre migliori prestazioni a costi ridotti - i martinetti meccanici a vite non fanno eccezione. La richiesta può essere riassunta come "tempi di ciclo più brevi per lo stesso prezzo."

Si richiede ai componenti di coniugare l'alta affidabilità, i bassi costi di manutenzione e la riparazione veloce.

Il numero di fornitori di martinetti a vite e la diversità delle parti acquistate deve essere ridotto. Questo richiede concetti di montaggio rigorosi e competenti, e dei collaboratori orientati ai servizi

In questo contesto si distingue il programma del martinetto a vite senza fine MULI®, JUMBO® – riconosciuto per l'affidabilità d'uso e la versatilità nell'applicazione. E tecnicamente maturo, e con il suo alloggiamento facile da montare, rettangolare, può facilmente essere esteso per formare sistemi di martinetti su un'area più ampia con l'aiuto della sua vasta gamma di accessori. Ed al centro di ogni martinetto a vite senza fine Thomson c'èè un trapezio di precisione o una vite a sfere riconosciuto di alta qualità dalla nostra produzione propria di viti.

Il nostro catalogo completo di martinetti meccanici a vite senza fine offre una vasta gamma di tipi e formati di ingranaggi Questi consentono a carichi anche pesanti di essere spostati ad alta velocità. Prendiamo in carico l'intero dimensionamento del sistema per voi, compresa la tecnologia di azionamento. E tu risparmi il tempo per rintracciare tutti i componenti singoli.

back to top