Skip to content Skip to navigation
Viti con filetto a V

Viti con filetto a V

Le viti con filetto a V Thomson BSA offorno la possibilità di reggiungere risoluzioni di posizionamento molto alte. L'avanzamento al giro può scendere fino a .0125 pollici che le rende utili nelle applicazioni come nei mircoscopi ed i luoghi dove la regolazione fine è critica. Alcune taglie sono disponibili in acciaio 1018 .   Abbinamento di Supernuts e viti sinistrorse su richiesta speciale.  l'acuratezza del filetto è di .015 in/ft.

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Specifiche delle viti a filettatura triangolare

Dia.
(in)
Filetto (in)
.0125 .0208  .0250 .0278 .0313 .0333 0.357 1
mm
.0417 .0500 .0625 .0769 .0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

Viti con filetto a V in evidenza

  • In acciaio inox 303 brunito
  • Alcune taglie sono disponibili in acciaio 1018
  • Abbinamento di Supernuts e viti sinistrorse su richiesta.
back to top