Skip to content Skip to navigation
Dadi SNAB anti gioco

Dadi SNAB anti gioco

Il design SNAB con attacco a vite di Thomson offre la massima flessibilità di progettazione, consentendo assemblaggi anti gioco attraverso diametri di un pollice. Frequentemente imitato, questo design assicura la massima semplicità. Leggermente meno rigido dei dadi per madreviti della serie XC, è comunque in grado di azzerare il gioco fino al peso di precarico indicato nelle specifiche di catalogo. Tutti i modelli SNAB sono realizzati in Acetal lubrificato internamente, che assicura un’eccellente lubrificazione e un’usura molto ridotta.

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia che Thomson ti aiuti nella tua scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Specifiche dei modelli SNAB anti gioco (unità metriche):

Diametro
(mm)
Passo (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Specifiche dei modelli SNAB anti gioco (unità imperiali):

Diametro
(pollici)
Diametro (pollici)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Caratteristiche dei modelli SNAB anti gioco

  • Assenza di gioco fino al peso del precarico indicato nelle specifiche di catalogo
  • Massima flessibilità di progettazione che permette montaggi senza gioco per diametri fino a 1 pollice.
  • Realizzata nel nostro acetale con lubrificazione interna, che garantisce un'eccellente lubrificazione e una bassissima usura
  • Facile da montare
  • Utilizzabile in applicazioni a basse temperature
Modelli CAD
2D/3D CAD Drawings
GRUPPI MADREVITI
CHIOCCIOLE PER MADREVITI
back to top