Skip to content Skip to navigation
Madreviti e viti acme

Madreviti e viti acme

Un dado con un ottimo filetto non può dare il suo meglio senza una madrevite della migliore qualità.  Le viti Thomson BSA sono costruiti con acciaio inossidabile serie 300 e presentano un'ottima finitura superficiale con un'ottima resistenza alla corrosione.  Le taglie standard sono disponibili nei diametri da 3/16" a 3" .  Tutte le madreviti sono rullate di precisione per raggiungere precisioni fino a 0,003 pollici per piede.  Usiamo forme ottimizzate del filetto sulla maggior parte dei formati per ottenere le migliori prestazioni possibili quando viene utilizzato con i nostri dadi in polimero.  Inoltre configuriamo le estremità della maggior parte delle viti che spediamo a seconda delle esigenze del cliente. 

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Specifiche vite trapezia e di comando (unità di misura metriche)

Dia.
(mm)
Filetto (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Specifiche vite trapezia e di comando (unità di misura imperiali)

Dia.
(in)
Filetti (in pollici, se non diversamente indicato)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 .167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2   X X X X    
2 X    
2 1/4 X    
2 1/2 X    
2 3/4 X    
3   X    

Madre viti e viti Acme in evidenza

  • Rullate di precisione per raggiungere precisioni fino a 0,003 pollici per piede.
  • Forme ottimizzate del filetto sulla maggior parte dei formati
  • Acciaio inossidabile serie 300
  • Un'ottima finitura superficiale con un'ottima resistenza alla corrosione.
Modelli CAD
2D/3D CAD Drawings
back to top