Skip to content Skip to navigation
Serie MAC , Innesti azionati magneticamente

Serie MAC , Innesti azionati magneticamente

Anni di esperienza nello sviluppo di innesti azionati magneticamente per le unità di trasporto carta sono tutti inseriti nel MAC 30 & 45. Queste unità soddisfano i più elevati standard di prestazioni a un prezzo eccezionale, utilizzando l'ingegneria più avanzata, i materiali e processi. La tecnologia a molla di torsione consente una rapida risposta per portare carichi a velocità in meno di 50 millisecondi (di meno in funzione dei giri / min).

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI MAC-30 MAC-45
Tensione sulla bobina 12/24/90 VDC
con connettore sull'estremità
12/24/90 VDC
Coppia statica  Nm (lb-in) 2.83 (25) 16 (150)
Massimo carico radiale sul cuscinetto  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
Massima velocità operativa RPM 1200 1000
Tempo di risposta  (msec)
Tensione attiva @ massima velocità
50 150
Peso  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

Caratteristiche

  • Supera la durata richiesta dall'industria con una piccola variazione da ciclo a ciclo
  • La costruzione chiusa elimina efficacemente gli agenti inquinanti
  • Azionamento elettrico per una semplice interfaccia di controllo
  • Elimina la necessità di lunghezze del cavo personalizzate con nuovi connettori sulle estremità
  • Privo di trascinamento, un funzionamento privo di attrito produce una minore usura
  • Nuovi connettori opzionali direttamente sul cablaggio
  • Ingresso unidirezionale
  • Volani in uscita quando viene scollegato

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top