Skip to content Skip to navigation
Innesti azionati magneticamente DL Series DuraLife

Innesti azionati magneticamente DL Series DuraLife

Gli innesti della serie DuraLIFE (DL) sono innesti elettromeccanici a molla di torsione che combinano un'alta coppia, affidabilità, e rapida accelerazione in un piccolo pacchetto ad un prezzo molto competitivo. Questo pacchetto  è offerto in due configurazioni: Bobina con connettori o fili volanti. La tecnologia a molla di torsione fornisce una rapida risposta per portare carichi fino a velocità in meno di 3 millisecondi (dopo il rilascio della molla e in funzione giri / min). Il DL-33 è un ricambio alternativo per frizioni con dal costo elevato utilizzate in applicazioni di automazione di ufficio, quali stampanti e fotocopiatrici. La lunga durata e le prestazioni affidabili rende il DL-33 un innesto ideale per molte applicazioni di imballaggio e automotive.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI DL-30 DL-33
Tensione bobina 12,24,90 VDC 12,24,90 VDC
Coppia statica  Nm (lb-in) 2.8 (25) 3.4 (30)
Inerzia, rotativa  kg-cm² (lb-in²) 0.047 (0.016) 0.047 (0.016)
Massima velocità operativa  RPM 1200 1200
Temperatura 0-60°C (32-140°F) 0-60°C (32-140°F)
Durata in cicli @ 25 lb-in di carico totale 15 x 10  (25 lb-in di carico totale) 1 x 10  (30 lb-in di carico totale)
Peso  kg (lbs) 0.998 (0.22) 0.998 (0.22)
Fori sull'albero  mm (in) Inglese: 6.35 (0.25), 7.94
(0.313)
Metrico: 6 (0.24), 8 (.315)
Inglese: 6.35 (0.25), 7.94 (0.313) Metrico: 6 (0.24), 8 (.315) 

Serie DL in evidenza

  • Tecnologia con molla di torsione 
  • Alta coppia, pacchetto piccolo 
  • Accelerazione rapida 
  • Prestazioni costanti 
  • Basse potenze richieste

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top