Skip to content Skip to navigation
Serie BDNB , Innesti bi-direzionali Anti-ritorno

Serie BDNB , Innesti bi-direzionali Anti-ritorno

Il Bi-Direzionale Anti-ritorno offre una straordinaria combinazione di funzioni a basso costo. Il funzionamento principale di questa unità può essere facilmente adattato ad una vasta gamma di applicazioni che richiedono il il blocco automatico del posizionamento con possibilità di rotazione. Il BDNB può essere ruotato solo quando si applica una coppia all'albero di ingresso. L'albero di ingresso può essere mosso in entrambe le direzioni con una coppia trasmessa direttamente all'albero di uscita. Quando non c'è coppia in ingresso, l'albero di uscita è "bloccato" e non può essere ruotato in entrambe le direzioni. Ogni coppia applicata all'albero di uscita viene trasmessa direttamente al corpo della frizione, e non sarà riflessa all'ingresso.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI BDNB
Valori di coppia  Nm (lb-in) 28.23 (250)
Coppia di tenuta dell'innesto  Nm (lb-in) 28.23 (250)
Perdita di movimento tra uscita ed alloggiamento
Perdita di movimento tra ingresso ed uscita 25°
Massima coppia aggiuntiva in ingresso 10
Peso  kg (lbs) .907 (2)

Serie BDNB in evidenza

  • Disponibili modifiche ed alcune varianti di progetto
  • L'albero di ingresso può lavorare in senso orario ed anti-orario; l'albero di uscita tratterrà i carichi che rientrano nell'intervallo di coppia specificato
  • La flangia può essere orientata su entrambi i lati o sul lato del freno, a seconda dell'applicazione
  • Massima velocità operativa di 200 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top