Skip to content Skip to navigation
Serie BIMAC, Innesti azionati con solenoide

Serie BIMAC, Innesti azionati con solenoide

 Progettate inizialmente per periferiche per computer e applicazioni su macchinari professionali, la serie BIMAC di innesti azionati da solenoide è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di indicizzazione e di movimenti rapidi. La serie BIMAC è disponibile nelle configurazioni start-stop, e giro unico. I modelli a giro unico sono calcolati per il 10% del carico di frenatura (20% con stop oltre-corsa / opzione anti-ritorno). Durante il funzionamento, quando la bobina è eccitata l'attuatore si allontana dal collare di controllo, consentendo alla molla di comando di avvolgersi sui mozzi di ingresso e uscita per la trasmissione di coppia positiva.. Quando la bobina viene diseccitata, l'attuatore si innesta con il collare di controllo che allenta la molla che disconnette i mozzi.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI  BIMAC I  BIMAC II 
Tensione bobina 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Coppia bobina  Nm (lb-in) 2.83 (25)  8.475 (75) 
Inerzia, Rotante  kg-cm² (lb-in²) 0.0342 (0.0117) 0.1251 (0.0427)
Massimo carico radiale del cuscinetto  kg (lbs) 5.4431 (12) 7.7111 (17) 
Massima velocità operativa RPM 1500 1000
Tempo di risposta  (msec)
Tensione attiva @ massima velocità
20 20
Peso  kg (lbs) 0.1418 (0.3125) 0.1985 (0.4375)

Serie BIMAC in evidenza

  • Economici
  • Progettazione esente da guasti per una lunga durata
  • Pacchetto completo per una facile installazione
  • 25 o 75 lb-in di coppia
  • Velocità fino a 1500 RPM
  • Si può installare su alberi da 1/4" e 3/8"
back to top