Skip to content Skip to navigation
BBC-29, Azionato meccanicamente

BBC-29 Innesto con cuscinetto a sfere azionato meccanicamente

Il modello di innesto BBC-29 combina la facilità dell'azionamento elettromagnetico con la rapida risposta e l'alta coppia offerta dalla tecnologi con molla di torsione. Questo disegno migliorato dell'innesto è disponibile con un azionamento con cuscinetto a sfera e un nuovo circuito magnetico per migliorare le prestazioni e l'efficienza e aumentare notevolmente la sua vita. La durata del cuscinetto determina la vita dell'innesto. Le prestazioni della frizione sono state notevolmente migliorate sostituendo il cuscinetto a manicotto, comunemente usato in questo tipo di innesto, con un cuscinetto schermato a sfera pre lubrificati. La durata prevista può superare ora i 50 milioni di cicli.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI BBC-29
Tensione bobina 12/24/90 VDC
Coppia statica  Nm (lb-in) 2.83 (25)
Massimo carico radiale sul cuscinetto  kg (lbs) 3.4 (7.5)
Massima velocità operativa  RPM 1800
Tempo di risposta  (msec)
Tensione attiva @ velocità massima
40
Fori sull'albero  mm (in) Inglese:  6.35 (0.250)
Metrico:  6 (0.2632)
Peso  kg (lb) 0.454 (1.0)

Serie BBC in evidenza

  • Alta coppia in un piccolo pacchetto
  • Protetto dalla corrosione
  • Alloggiamento della bobina montato su cuscinetto a sfera
  • Cuscinetto schermato dai contaminanti e dalla perdita di lubrificante
  • Circuito magnetico ridisegnato e ad alta efficienza.
  • Privo di resistenza, innestato o disinnestato
  • Funzionamento ad alta velocità - fino a 1800 RPM
  • Ingresso unidirezionale
  • L'insieme del alloggiamento può essere usato come supporto del cuscinetto dell'albero
  • Uscita a rotazione libera quando disinnestato
back to top