Skip to content Skip to navigation
Serie standard CB

Serie standard CB

Le combinazioni di innesti/freni della serie Super CB avviano ed arrestano accuratamente il carico azionato da una sorgente di potenza in rotazione continua. Le unità CB funzionano grazie ad un singolo impulso AC o DC , fermando i carichi entro ±½° non cumulativi a velocità entro i 1800 RPM a seconda delle dimensioni. Ogni unità è studiata e preassemblata per una facile installazione.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Coil Voltage 12/24/90 VDC
115 VAC
Coppia statica
Nm (lb-in)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Max Anti-extracorsa
Capacità di tenuta
Nm (lb-in)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Max Anti-ritorno
Capacità di tenuta
Nm (lb-in)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Inerzia (rotativa)
kg-cm² (lb-in²)
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Max carico
radiale sul cuscinetto
kg (lbs)
3.4 
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Max Operating
Speed   RPM
1800 1200 750 500 400 300 200
Tempo di risposta
msec
Tensione On
@ Massima velocità
20 24 27 45 50 50 70
Peso
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Fori sull'albero
mm (in)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Serie standard CB in evidenza

  •  Collari di controllo regolabili per un facile e precisa regolazione della posizione di uscita
  • Disegno suddiviso della camma, modelli CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • Il viaggio eccessivo del carico o del back-up viene eliminato dall'unità CB che blocca il carico in entrambe le direzioni, quando il solenoide è spento
  • Una forma economica
  • Porta i carichi in velocità in 3 millisecondi e si ferma in 1.5 milliseconds
  • La Anti-superamento impedisce all'uscita di essere più veloce dell'ingresso
  • Costantemente lubrificato—non necessita mai di regolazione per usura
  • Collare standard singolo,a 2 e 4 stop , collari multi-stop con fino a 24 stop disponibili come speciali
  • Funzionante in AC o DC
  • Disponibile in 7 taglie 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top