Gli innesti e freni a molla di torsione forniscono centinaia di processi di movimento singolo che possono essere controllati tramite tre funzioni di controllo principali: sconfinamento, start-stop, e giro unico. Queste gruppi pre-confezionati e pre-assemblati sono facili da selezionare e da installare. L'innesto con molla di torsione è costituito da tre elementi: un albero di ingresso, un albero di uscita, e una molla di diametro interno leggermente più piccolo del diametro esterno dei due alberi. Quando la molla è premuta sui mozzi di ingresso e uscita, la rotazione in una direzione la avvolge saldamente sui mozzi, innestandoli tra di loro. Maggiore è la forza di rotazione, più forte la molla del freno elettromagnetico stringerà i mozzi. Come risultato, una frizione o freno a molla non scivolerà.