Skip to content Skip to navigation

Gli innesti e freni a molla di torsione forniscono centinaia di processi di movimento singolo che possono essere controllati tramite tre funzioni di controllo principali: sconfinamento, start-stop, e giro unico. Queste gruppi pre-confezionati e pre-assemblati sono facili da selezionare e da installare. L'innesto con molla di torsione è costituito da tre elementi: un albero di ingresso, un albero di uscita, e una molla di diametro interno leggermente più piccolo del diametro esterno dei due alberi. Quando la molla è premuta sui mozzi di ingresso e uscita, la rotazione  in una direzione la avvolge saldamente sui mozzi, innestandoli tra di loro. Maggiore è la forza di rotazione, più forte la molla del freno elettromagnetico stringerà i mozzi. Come risultato, una frizione o freno a molla non scivolerà.

Panoramica

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top