Skip to content Skip to navigation
Gruppi e sottogruppi personalizzati

Gruppi e sottogruppi personalizzati

I gruppi personalizzati a valore aggiunto con freni ed innesti sono il punto di forza di Thomson. Le variazioni su ogni dispositivo mostrato in questo catalogo possono essere adattate specificamente per soddisfare le richieste più impegnative per la tua applicazione. Ingranaggi personalizzati, pulegge, ruote dentate, montate integralmente sull'innesto possono essere combinati con alberi di dimensioni particolari, tensioni della bobina, gruppi di connettori ed ogni altro tipo di design immaginabile. Produciamo assiemi completi e sotto-assiemi per molti clienti. Permettendoci di contribuire a ridurre il costo del tuo prodotto e fornire una soluzione più economica alle tue applicazioni più complesse con innesti o freni. 

Panoramica

Gruppi personalizzati in evidenza

  • • Coppie: da 6.0 lb-in a 1200 lb-in (da 0.04 a 135 Nm)
  • Diametri: da 0.6 a 7.25 in (da 15.2 a 184.2 mm)
  • Strumenti efficienti per i cicli di carico
  • Risposta rapida, prestazione ripetibile
  • Innesto statico o dinamico
  • Installazione semplice
  • Economico 
  • Energeticamente efficiente

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top