Skip to content Skip to navigation
Freni a molla (di sicurezza) power-off serie LBRP

Freni a molla (di sicurezza) power-off serie LBRP

Il freno a molla elettromagnetico power-off fornisce un mezzo sicuro ed efficiente di fermare e/o arrestare un carico in assenza di alimentazione. Prodotti su misura per l'industria della sedie a rotelle e dei veicoli per disabili, i nostri freni della serie LBRP hanno leve opzionale per il rilascio manuale ed alcuni modelli hanno dei micro-interruttori. (Per indicare se il freno è rilasciato o inserito.) Freni a molla power-off serie LBRP possono essere usati come arresto (arresto d'emergenza) o freno di trattenura (parcheggio). Questi freni sono prodotti in regioni a basso costo che consentono i prezzi più bassi disponibili sul mercato. 

Panoramica

Serie LBRP in evidenza

  • Coppia statica: da 1 a 13 Nm (da 8.85 a 115 lb-in)
  • Diametro: da 42 a 100 mm (da 1.65 a 3.938 in)
  • Dimensione del foro (Diametro dell'albero): da 6 a 12 mm (da 0.236 a 0.472 in)
  • L'assieme e tutti i componenti soddisfano la direttiva EU 2002/95/EC (RoHS)
  • Superfici in acciaio rivestite per evitare la corrosione
  • Materiale di attrito spesso ed a lunga durata
  • Funzione anti-vibrazione
  • Velocità operativa fino a 3600 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top