Skip to content Skip to navigation
Freni a molla power-off serie MBRP

Freni a molla power-off serie MBRP

La serie MBRP è un freno a molla, DC , power-off che fornisce un freno alternativo economico, multi-funzionale per molte applicazioni. Un semplice mozzo quadrato è collegato all'albero con viti a brugola ele cave per le chiavette ed è inclusa anche una caratteristica per eliminare le vibrazioni per un funzionamento silenzioso. La serie offre un rapporto coppia/dimensioni superiore ed è studiato con un materiale d'attrito sull'assieme del rotore per massimizzare le prestazioni del freno ed allungare la durata. Le bobine completamente sigillate soddisfano i requisiti minimi per l'isolamento di classe "F" .

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Dimensione della struttura 15 19 22 26 30
OD struttura, mm (in) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
Coppia statica, Nm (lb-in) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Tensione bobina, Vdc 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Resistance, ohms 28.8/115/1622 21.8/87.3/1228 16/64/988 12.5/50.1/810 11.1/44.3/623
Potenza massima, watt 5 6.6 8.2 11.5 13
Armatura
innestata/disinnestata, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Peso, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

Serie MBRP in evidenza

  • RoHS conforme 
  • Innesto statico o dinamico 
  • Fori sul mozzo solo metrici
  • Isolamento UL di classe F (155°C)
  • Solo brunito 
  • Leva opzionale di rilascio manuale

Applicazioni della serie MBRP

  • Scooter e carrelli mobili
  • Automazione di fabbrica
  • Semiconduttori
  • Militare/aerospazio
  • Macchinari medici
  • Paranchi elettrici
  • Robotica
  • Macchinari automatizzati per la movimentazione di materiale

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top