Skip to content Skip to navigation
Freni elettromagnetici Power-off serie FSB

Freni elettromagnetici Power-off serie FSB

I freni della serie FSB sono progettati con piccole dimensioni della struttura del pacchetto.  L'insieme dell'armatura del giunto del freno è bloccato su un albero tramite viti a brugola. Il freno a molla elettromagnetico power-off fornisce un mezzo sicuro ed efficiente di fermare e/o arrestare un carico in assenza di alimentazione. Mentre il gruppo per il campo è fisso e non può ruotare, il gruppo rotore è bloccato sull'albero. In assenza di energia, i componenti fissi e rotanti sono innestati, quindi fermano o trttengono il carico. Mentre la bobina è alimentata, i componenti rotanti sono disinnestati, permettendo all'albero di ruotare liberamente.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Taglia della struttura 15 17
OD struttura, mm (in) 34.8 (1.37) 44.5 (1.75)
Coppia statica, Nm (lb-in) 0.12 (1.0) 0.34 (3.0)
Tensione bobina, Vdc 24/90 24/90
Resistenza, ohm 118/1750 92/1300
Potenza massima, watt 6.0 7.0
Innesto/disinnesto
armatura, ms
25.0/15.0 35.0/30.0
Peso, kg (lb) 0.09 (0.2) 0.27 (0.6)

Serie FSB in evidenza

  • Innesto statico o dinamico 
  • Fori sul mozzo inglesi o metrici 
  • Isolamento UL classe B (130°C)
  • Tensioni bobina personalizzata 
  • Rivestimento anti-corrosione 
  • Lunghezze mozzi grandi o piccole

Applicazioni della serie FSB

  • Robotica
  • Macchinari medici
  • Attuatori
  • Freni motore
  • Macchinari di smistamento postale
  • Imballaggio

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top