Skip to content Skip to navigation
Serie CS(C) / CF(C) di innesti e giunti ad innesto

Serie CS(C) / CF(C) di innesti e giunti ad innesto

Gli innesti ed i giunti ad innesto elettromagnetici sono utilizzati per accoppiare due alberi attraverso l'uso di pulegge, ingranaggi, o direttamente con il montaggio in linea.  Al gruppo (elettromagnete) la rotazione è impedita da una linguetta o flangia anti-rotazione ed il rotore e l'assieme dell'armatura sono montati in sicurezza. Quando la bobina viene eccitata, l'armatura innesta la superficie di attrito del rotore (accoppiamento i due alberi in linea insieme per il tipo di attacco), quindi guidando il carico.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI Montaggio dell'albero CS/CSC , Montaggio della flangia CF/CFC
Taglia della struttura 11 15 17 22 26 30
Struttura OD, mm (in) 31.8 (1.25) 38.9 (1.53) 45.2 (1.78) 57.4 (2.26) 66.8 (2.63) 83.1 (3.27)
Coppia statica, Nm (lb-in) 0.56 (5) 1.13 (10) 1.69 (15) 4.52 (40)  9.04 (80) 14.12 (125)
Tensione della bobina, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Resistenza, ohms 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
Potenza massima, watts 5.0  5.0 6.0 8.5 9.5 15.0
Armatura
innesto/disinnesto, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
Weight, kg (lb) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.3 (0.6) 0.5 (1.1) 0.6 (1.4) 1.5 (3.3)

Serie CS(C) / CF(C) in evidenza

  • Innesto statico o dinamico 
  • Fori inglesi o metrici 
  • Montaggio su albero o flangia 
  • Brunito o non-brunito
  • Isolamento UL Classe B (130°C)
  • Cuscinetti integrati a lunga durata 
  • Senza gioco 
  • Rivestimento anti-corrosione

Applicazioni della serie CS(C) / CF(C)

  • Gestione dei documenti
  • Copiatrici
  • Stampanti
  • Raccoglitori
  • Ordinatori
  • Finitrici
  • Macchine ATM
  • Contatori di valute
  • Macchine per la vendita
  • Macchinari di distribuzione posta
  • Stampanti per biglietti o ricevute
  • Imballaggio
  • Movimentazione materiali
  • Automazione d'ufficio
back to top