Skip to content Skip to navigation

Gli innesti e le frizioni ad attrito elettromagnetico Thomson forniscono un funzionamento efficiente ed elettricamente commutabile tra un motore ed un carico. Gli innesti collegano il motore ad un carico accoppiando due alberi paralleli usando pulegge o ingranaggi o due alberi I freni Power-on e Power-off (con molla o con magnete permanente) fornisocno un mezzo elettricamente commutabile per fermare e/o trattenere il carico. Mentre all'insieme(elettromagnete) di campo è impedito di ruotare, il rotore (configurazione a molla) o armatura (configurazione a magnete permanente) è bloccato all'albero.  Per gli innesti dentati, giunti, e freni, quando la bobina è alimentata il profilo dentato dell'armatura si innesta positivamente al profilo dentato del rotore, accoppiando i due alberi in linea o paralleli - quindi guidando il carico.  Questi sono adatti sia per applicazioni statiche, sia per innesti a bassa velocità.

Panoramica

Letteratura

Schede tecniche
PMB Series Brakes 484 KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Modelli CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top