Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Progettati come alternativa ai cilindri pneumatici in applicazioni nel settore alimentare, gli attuatori lineari in acciaio inox Thomson SA-20 sono conformi a svariate norme di progettazione igienica e hanno un grado di protezione IP69K che ne permette il lavaggio igienico durante il funzionamento. Questi attuatori riducono inoltre il costo del lavaggio, inclusa aria e manutenzione, ed eliminano la necessità di sostituzione per perdite.
Hai domande o vuoi saperne di più? Consulta uno dei nostri tecnici.
Parametro | SA-20 |
---|---|
Tipo di vite | A ricircolo di sfere |
Tipo chiocciola | Chiocciola a sfere |
Configurazione motore | In linea |
Antirotazione | Sì |
Protezione a fine corsa | No |
Materiale componenti esterni | 316 S/S |
Adattatori frontali | Foro filettato o perno filettato |
Adattatore posteriore | Staffa |
Conformità | NSF/ANSI/3-A SSI 14159-1 -2014 FDA 21 CFR, parti 177 e 178 |
Attuatori lineari in acciaio inox SA-20 | 289 KB | |
Attuatori lineari in acciaio inox SA-20 | 289 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].