Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Trasmissioni ad alberi RoundRail standard

Opzioni di trasmissioni ad alberi RoundRail personalizzate

RoundRail Shafting Customization

Fare clic qui per ottimizzare i progetti con una soluzione di trasmissioni ad alberi personalizzata.

Ulteriori informazioni

Come componente fondamentale di molti sistemi di motion lineare, gli alberi di tipo roundrail forniscono una piattaforma fluida e a basso trascinamento ed è ideale per le applicazioni in cui la precisione standard è accettabile o in cui costi minori per i componenti sono rilevanti.

Perché la trasmissione ad alberi Thomson RoundRail ?

Con oltre 70 anni di esperienza come uno dei pochi fornitori che produce i propri alberi a cuscinetti di precisione, Thomson fornisce le migliori caratteristiche di profondità e durezza dell'alloggiamento, finitura superficiale, coefficiente di rotondità, rettilineità e cilindricità. Inoltre, se utilizzati con i cuscinetti lineari a sfere radiali (Linear Ball Bushing®) Thomson, la durata e la capacità di carico sono notevolmente aumentate rispetto ai modelli convenzionali.

Maggiori informazioni sui cuscinetti lineari a sfere radiali Thomson

Opzioni di personalizzazione

Se i vostri progetti di movimento lineare richiedono trasmissioni ad alberi che non rientrano nella nostra offerta standard, i tecnici esperti di Thomson eseguono un'ampia varietà di lavorazioni speciali sulle estremità o sulla lunghezza dell'albero 60 Case® e creano il componente perfetto per la vostra applicazione. Esempi delle nostre capacità di personalizzazione includono foratura e/o filettatura, tolleranze speciali, fresatura, tornitura, lunghezze estese, rivestimenti/finiture speciali e molto altro.

Da dove potete cominciare?  

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto delle trasmissioni ad alberi RoundRail:

Articoli tecnici

Find a Part

back to top