Skip to content Skip to navigation

Guide lineari serie T

La serie T Thomson è un'alternativa leggera, flessibile e con buona tolleranza alle rotaie profilate completamente in acciaio. Questo prodotto di alta qualità è prodotti in lega di alluminio con piastre di supporto per cuscinetti e piste per sfere in acciaio temprato ed è una scelta ideale per le applicazioni che richiedono un basso peso d'inerzia.  Questo sistema di guida in alluminio usa inserti in acciaio temprato nei carrelli per fornire una soluzione alleggerita per applicazioni critiche con alte prestazioni.

Panoramica

Specifiche della serie T

Carrello
Tipo/Taglia
(mm)
Standard Alto Stretto Stretto alto Standard
20 X X X X
25 X X X
35 X X X
Tipo A E F G

Caratteristiche delle guide della serie T

  • L'alta flessibilità comporta lo spostamento radiale solo nella classe N.
  • La costruzione della scanalatura a "U" consente alla guida di flettere per adattarsi a basi di macchina grezze o ad errori di allineamento.
  • Costi di installazione più bassi e tempi di installazione ridotti, eliminano la necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali
  • Semplice sostituzione di tutte le guide lineari profilate in acciaio.

Applicazioni delle guide della serie T

  • Aereoplani
  • Automobili
  • Macchine utensili
  • Imbarcazioni
  • Imballaggi

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top