Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti a sfere radiali MultiTrac

Cuscinetti a sfere radiali MultiTrac

Il rigido cuscinetto MultiTrac riduce la deflessione e fornisce due volte la capacità di carico o otto volte la durata dei cuscinetti radiali convenzionali .  La tecnologia brevettata di controllo della sfera elimina gli attriti e la rumorosità, comune ai cuscinetti piani, ad alto attrito.  Il miglioramento della capacità di carico, consente ai progettisti di ottimizzare la compattezza del sistema e riduce i costi di attrezzatura.

Panoramica

Specifiche dei cuscinetti a sfere radiali MultiTrac

Tipo di cuscinetto Tipo metrico(mm)
Taglie 8mm - 40mm
Tipi di cuscinetto Aperto
Chiuso
Regolabile
Tipi di supporto Nessuno
Capacità di carico dei cuscinetti Fino a 9,250 N
Opzioni speciali Sfere di Nylon
Spazzole integrate
Resistenti alla corrosione

MultiTrac in evidenza

  • Il manicotto di acciaio rigido per una deformazione minima garantisce un'accurato, e preciso posizionamento.
  • La doppia pista per le sfere fornisce il doppio della capacità di carico.
  • Resistente all'usura, il fermo in polimero a basso-attrito riduce l'inerzia ed il rumore di funzionamento

Sfoglia i codici articolo cuscinetti a boccola MultiTrac
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top