Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti metrici Ball Bushing™ miniaturizzati

Cuscinetti metrici Ball Bushing™ miniaturizzati

I cuscinetti metrici Ball BushingTM miniaturizzati garantiscono fluidità di esercizio e rapidità in un modulo leggero e compatto - con una durata fino a 27 volte maggiore rispetto ai cuscinetti lineari tradizionali! La leggerezza del modello consente movimenti precisi e tempi di accelerazione ridotti. I tergipista integrali a doppio labbro assicurano la lubrificazione e impediscono l’ingresso di sporco, aumentando di conseguenza la durata. La finitura perfetta delle piastre dei cuscinetti conferisce fluidità al funzionamento e garantisce una lunga durata. Sono disponibili versioni opzionali resistenti alla corrosione per l'utilizzo in ambienti difficili. 

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Specifiche metriche miniaturizzate:

Specifiche MM03 MM05 MM08 MM12
Dimensioni albero LinearRace: mm 5 8 12
Tipo di cuscinetto: chiuso chiuso chiuso chiuso
Numero di piste delle sfere: 4 4 5
Carico dinamico nominale: N (lbf)* 45 (10) 170 (38) 310 (70) 650 (146)
Limite di carico: N (lbf)** 50 (11) 190 (43) 340 (76) 715 (161)

* Per una durata nominale di 100 km.
** Il limite di carico è il carico massimo che può essere applicato a un cuscinetto/albero.
NOTA: è importante analizzare l'applicazione in modo che i carichi di picco e/o d'urto non superino il limite di carico.

Vantaggi e caratteristiche delle metriche miniaturizzate

  • Design a inerzia ridotta che consente movimenti precisi e brevi tempi di accelerazione.
  • Tergipista integrali a doppio labbro che impediscono l’ingresso di sporco, lubrificazione a tenuta.
  • Coefficiente di attrito minimo che elimina lo slittamento dell’asta e garantisce un funzionamento fluido.
  • La finitura perfetta delle piastre dei cuscinetti conferisce fluidità al funzionamento e garantisce una lunga durata.
  • Velocità di corsa fino a 3 m/s che permette tempi di ciclo ridotti e regolazioni veloci.
  • Disponibili versioni opzionali resistenti alla corrosione per l'utilizzo in ambienti difficili.

Sfoglia i codici articolo per cuscinetti miniaturizzati in misure metriche
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top