Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I cuscinetti metrici Ball BushingTM miniaturizzati garantiscono fluidità di esercizio e rapidità in un modulo leggero e compatto - con una durata fino a 27 volte maggiore rispetto ai cuscinetti lineari tradizionali! La leggerezza del modello consente movimenti precisi e tempi di accelerazione ridotti. I tergipista integrali a doppio labbro assicurano la lubrificazione e impediscono l’ingresso di sporco, aumentando di conseguenza la durata. La finitura perfetta delle piastre dei cuscinetti conferisce fluidità al funzionamento e garantisce una lunga durata. Sono disponibili versioni opzionali resistenti alla corrosione per l'utilizzo in ambienti difficili.
Specifiche | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni albero LinearRace: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
Tipo di cuscinetto: | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso |
Numero di piste delle sfere: | 4 | 4 | 4 | 5 |
Carico dinamico nominale: N (lbf)* | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
Limite di carico: N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Per una durata nominale di 100 km.
** Il limite di carico è il carico massimo che può essere applicato a un cuscinetto/albero.
NOTA: è importante analizzare l'applicazione in modo che i carichi di picco e/o d'urto non superino il limite di carico.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].