Skip to content Skip to navigation

Guide lineari a rotaia rotonda/quadrata

Dall'introduzione della rotaia con guida profilata o quadra nel 1970, l'ingegnere progettista ha affrontato un problema rilevante: uso una guida con rotaia rotonda o quadrata?

Mentre la rotaia a guida lineare quadra inizialmente costa molte volte più della tecnologia rotonda a causa dei requisiti di lavorazione impegnativi inerenti al design, le tecniche di fabbricazione delle nuove guide lineari e le economie di scala hanno permesso alle rotaie quadrate di competere efficacemente in uno spazio di applicazione più ampio Una volta sottomesse al regno delle macchine utensili, le guide lineari a rotaia profilata si possono trovare in molte delle stesse applicazioni che una volta erano supportate solo per rotaie rotonde. Tuttavia, la guida lineare a sfere radiali rimane popolare a causa di alcune caratteristiche uniche e spesso intrinsecamente vantaggiosa che si prestano ad applicazioni specifiche.

Al fine di applicare il corretto tipo di guida lineare in una particolare applicazione, il progettista deve considerare i vantaggi e le capacità di ciascuno. Il costo di una selezione sbagliata della tecnologia di guida lineare può portare ad una complessità del progetto molto maggiore, scarsa funzionalità e costo nell'assieme generale. All'inizio è utile avere una conoscenza generale dei punti di forza e di debolezza di ciascun tipo di prodotto a guida lineare.

Le guide profilate lineari sono adatte ad applicazioni ad alto carico che richiedono una buona rigidità e alta precisione. Queste guide lineari producono le loro prestazioni attraverso la rettifica di precisione delle piste delle sfere, che hanno una tolleranza stretta con le sfere. La consueta domanda di cuscinetti per rotaia profilata proviene dall'industria della macchina utensile, dove la capacità di carico, la rigidità e l'accuratezza sono fondamentali. Le guide lineari rotonde offrono parecchi vantaggi caratteristici, tra cui la possibilità di funzionare senza problemi una volta montato su superfici quasi perfette.

Thomson offre una vasta gamma di guide lineari quadrata e rotonda ed è stato un innovatore leader in questo mercato di guida lineare dopo l'introduzione dell originale guida rotonda su sfere nel 1940. Gli ingegneri sono invitati a cercare su Thomson le guide lineari e le soluzioni di guida lineare.

Profile Rail Linear Guide Systems

The Thomson Profile Rail assortment consists of the next generation Profile Rail 500 Series ball and roller linear guides, 400 Series, AccuMini, compact miniature MicroGuide®, and lightweight T-Series. It is a complete offering of rails and carriages in a broad range of styles, sizes and unique features produced to industry standard dimensions for easy retrofitting into existing applications or designing into new applications.

Square Profile Rail Guides

Round rail linear guides

Pre-assembled, ready to install stages providing low friction, smooth, accurate motion for a wide range of moment or normal loading configurations. Market applications include factory automation, medical, packaging, machine tool, semiconductor, printing, automotive assembly, aerospace and food processing. Slide tables are available as customizable RoundRail Linear Guides to multiaxis, turnkey systems complete with motors, drives, controls and electromechanical accessories.

Round rail linear guides
back to top