Skip to content Skip to navigation
Attuatori lineari WhisperTrak

Attuatori lineari WhisperTrak

I modelli WhisperTrak Thomson sono il complemento più silenzioso alla ben nota famiglia di attuatori lineari elettrici. Questa gamma di attuatori costituisce un riferimento per le applicazioni mediche, di mobilità personale, movimentazione di materiale e automazione strutturale e marittima. Questi attuatori sono compatti, silenziosi, resistenti all’acqua, risultato dell’esperienza maturata da Thomson in oltre 50 anni di attività come azienda leader nel settore degli attuatori.

Funzioni in evidenza >

Opzioni in evidenza >

Raccomandazioni sulle applicazioni >

Panoramica

Caratteristiche tecniche

  Wxx02 (versione 2000 N (450lbs)) Wxx04 (versione 4000 N (900 lbs))
Tensione
Tensione d’ingresso (VCC) 12 24 12 24
Carico
Carico statico (Fx), massimo [N (lbs)] 2000 (450) 4000 (900)
Carico dinamico (Fx), massimo [N (lbs)] 2000 (450) 4000 (900)
Corsa
Lunghezze della corsa, standard [cm (inch)] 10 (3,94), 20 (7,87), 30 (11,81), 40 (15,75), 50 (19,69)
Velocità
Versione velocità 58 A 54 A 58 A 54 A 58 A 58 A
Velocità, senza carico [mm/s (inch/s)] 5,8 (0,23) 11,0 (0,43) 5,8 (0,23) 11,0 (0,43) 5,8 (0,23) 5,8 (0,23)
Velocità, carico nominale [mm/s (inch/s)] 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 4,0 (0,16)
Corrente
Corrente assorbita @ a carico nominale max. [A] 4,5 9,0 2,2 4,5 9,0 4,5
Corrente assorbita @ di stallo/del picco [A] 14,0 21,0 8,0 11,0 21,0 11,0
Dati generali
Gioco assiale, massimo [mm (inch)] 0,5 (0,020)
Limiti della temperatura d'esercizio: [°C (°F)] da -25 a +40 (da -13 a +104) (1)
Ciclo di lavoro, massimo [%] 10
Tempo di attivazione, massimo [s] 180 90 180 90 90 90
Durata, media [cicli] 10.000
Livello audio [dBa] < 45
Tipo di vite principale filettatura trapezoidale
Classe di protezione IP67
Meccanismo anti-rotazione(2)
Tensione del segnale di uscita di retroazione analogica [VDC] 0,5 – 4,5
Linearità del segnale di uscita di retroazione analogica [VDC] 0.5
Tensione dell’ingresso di retroazione digitale [VDC] 3,8 – 24
Risoluzione dell’uscita di retroazione digitale [impulsi/mm] 10 5 10 5 10 10
Norme IEC 60601-1, CSA C22.2, AAMI ES60601-1 (3)
Opzioni
  • Interruttori di fine corsa elettronici (ELS) (4)
  • ELS + commutazione di basso livello (1) (5)
  • Retroazione di posizione analogica o digitale, con o senza ELS
  • Adattatori di montaggio ruotati di 90°

           1) Spinta ridotta a temperature inferiori per unità 2000 N (450 lbs) alta velocità (54A) e 4000 N (900 lbs) con ELS + commutazione di basso livello (opzione E).
           2) Impediscono al tubo di estensione di ruotare nel caso in cui non sia fissato all’estremità
           3) Le unità 4 kN maggiori di 30 cm di corsa non sono riconosciute ETL. La certificazione ETL è disponibile solo su opzioni di retroazione N, E, P e D.
           4) Scollegano l’alimentazione in caso di sovraccarico durante e alla fine della corsa L’ELS è di norma impostato per il 120% del carico dinamico nominale massimo.
           5) La commutazione di basso livello consente segnali di basso livello per controllare il movimento dell’attuatore anziché commutare la tensione motore ad alto amperaggio.

Funzioni in evidenza
  • Eccezionalmente silenziosi, vantano un livello audio basso, inferiore a 45 dBa
  • Compatti e compatibili, perfettamente adattabili senza alcuna difficoltà alle applicazioni esistenti
  • Non è necessaria alcuna manutenzione per l’intera durata (media di 10.000 cicli a carico massimo)
  • La saldatura a ultrasuoni del cabinet assicura un elevato livello di sigillatura
  • Resistente all’acqua durante il funzionamento
  • Sommergibile quando non in funzione
  • Classe di protezione ambientale IP67
  • Certificati CE (EN60601-1) e UL (UL60601-1)
Opzioni in evidenza
  • Interruttori di limite elettronici: scollegano l’alimentazione in caso di sovraccarico durante e alla fine della corsa
  • Meccanismo antirotazione: impedisce al tubo di estensione di ruotare nel caso in cui non sia fissato all’estremità
  • Adattatori di montaggio ruotati di 90°
  • Grande varietà di tipi di cavi e connessioni (cavi volanti, connettori, DIN, Pac Con)
  • Controllo attuatore DCG senza sospensione
Applicazioni perfettamente adattabili
  • Apparecchiatura per la movimentazione dei pazienti che richiede peso ridotto e funzionamento silenzioso, tra cui sedie a rotelle, sollevatori di pazienti e altri dispositivi di riabilitazione
  • Apparecchiature di manipolazione materiale che beneficiano dell’impiego di attuatori compatti, facili da usare e complementari alla loro estetica
  • Automazione strutturale in edifici commerciali e residenziali che richiede meccanismi di attivazione robusti e potenti, ma silenziosi, tra cui persiane, scrivanie e letti regolabili, sedie reclinabili e TV a scomparsa.
  • Dispositivi marittimi, tra cui imbarcazioni, in cui prevalgono gli spruzzi d’acqua

Find a Part

Force, Maximum Dynamic

Stroke Length

Integrated Motor Controller

Position Feedback

Input Voltage

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top