Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
introduce la serie Electrak® Pro , la sua linea più recente di attuatori lineari. Questa gamma si usa quando si trattano le applicazioni più dure ed esigenti. Quando lo spazio è scarso, dove la polvere, la sporcizia e l'acqua sono abbondanti e quando è d'obbligo un funzionamento solido, affidabile ed esente da manutenzione - Electrak Pro è la risposta.
Specifiche delle prestazioni | Vite Acme | Vite a sfera |
---|---|---|
Tensioni in ingresso (VDC) | 12, 24 | |
Massima lunghezza della corsa: mm (in) | 300 (12.0) | |
Massimo carico dinamico : N (lbf) | 3375 (750) | 9000 (2000) |
Massimo carico statico: N (lbf) | 6750 (1500) | 18000 (4000) |
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 43 (1.7) | 38 (1.5) |
Tempo ciclo a pieno carico @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
Temperatura di funzionamento: ºC | -40 to +85 | |
Classe di protezione: Standard (optional) | IP66 (IP67) | |
I controlli compatibili | variano per ogni modello Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta |
Attuatori lineari | 7067 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 7159 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
Electrak Pro-Series Installation & Operation Manual | 5328 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].