Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori Electrak 10 incorporano un sistema di azionamento a vite per le applicazioni che richiedono massima capacità di carico. Un freno anti-ritorno appositamente progettato sopporta i carichi di tensione o compressione in posizione quando l'attuatore non è in uso. Questo freno di stazionamento si attiva automaticamente quando l'attuatore è spento e continuerà a tenere in posizione il carico senza consumo di energia fino a quando l'attuatore non viene ri-avviato.
Specifiche delle prestazioni | Vite Acme | Vite a sfera |
---|---|---|
Tensioni in ingresso: VDC | 12, 24, 36 | |
Lunghezza corsa massima: mm (in) | 610 (24,0) | |
Massimo carico dinamico: N (lbf) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Massimo carico statico: N (lbf) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 54 (2,1) | 61 (2,4) |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 32 (1,26) | 37 (1,4) |
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
Temperatura di funzionamento: ºC (ºF) | da -25 a +65 (da -15 a +150) | |
Classe di protezione: Standard (opzionale) | IP65 | |
I controlli compatibili | variano per ogni modello Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta |
Attuatori lineari | 7159 KB | |
Attuatori lineari | 7067 KB |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Attuatori lineari | 7067 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 2688 KB | |
Attuatori lineari | 7159 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].