Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori elettrici B-Track sono dotati di un modello brevettato per il trasferimento del carico in linea che offre un'elevata capacità di carico per impieghi gravosi, un uso efficiente della potenza, dimensioni compatte, protezione eccellente da corrosione e lavaggio e lubrificazione sintetica ad alte prestazioni a vita, il tutto ad un prezzo accessibile. Alcuni modelli sono dotati di una vite a ricircolo di sfere per una capacità di carico fino a 4.000 lb e di freni a molla avvolgente bidirezionali che consentono di trattenere il carico.
L'attuatore B-Track Jack Stand presenta un'asta di prolunga dal diametro ampio, che fornisce la massima capacità di carico offset, mentre i modelli B-Track Power Lift sono attuatori K2 o K2x modificati senza il tubo di copertura esterno. Ciò consente di integrare le caratteristiche dell'attuatore Power Lift in una varietà di strutture progettate dal cliente che non necessitano di tubo di copertura.
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].