Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Attuatore lineare per usi leggeri

Le unità compatte M-Track sono completamente indipendenti e sigillate per consentire l'utilizzo in spazi ridotti senza pregiudicare potenza o capacità. Le capacità di carico e le lunghezze disponibili offrono soluzioni per una vasta gamma di applicazioni a ciclo intermittente. Dal punto di vista funzionale, gli attuatori M-Track sono facilmente intercambiabili con cilindri idraulici o pneumatici di dimensioni analoghe in applicazioni a ciclo intermittente. L'attuatore fornisce prestazioni costanti e ripetibili anche per applicazioni che prevedono condizioni operative difficili, tra cui temperature estreme, umidità elevata o polvere in quantità significative.

Panoramica

Principali caratteristiche dell’attuatore M-Track:

  • Un attuatore a vite trapezia fornisce fino a 165 libbre (75 kg) di forza a una velocità minima di estensione di 0,25 pollici (6,35 mm) al secondo.
  • L'alloggiamento in lega di zinco-alluminio resiste alla corrosione e fornisce protezione da sporco, polvere e umidità.
  • L'M-Track 1 ha una gamma di temperatura di esercizio che va da -26ºC a +65ºC (da -15ºF a +150ºF).
  • Sono disponibili corse standard di 2, 4, 6, 8, 10, 12 pollici (50, 100, 150, 200, 254, 300 mm).
  • Gli interruttori di finecorsa interni spengono automaticamente l'unità a fine corsa.
  • Il potenziometro opzionale può fornire una retroazione di posizione.
  • IP65 su richiesta.
  • L’asta non ruota durante il funzionamento, può essere ruotata a fini di montaggio.

 

 

Applicazioni degli attuatori M-Track:

  • Regolazione di valvole e sfiato.
  • Posizionamento di pesi leggeri in inclinazione o sollevamento.
  • Operazioni di serraggio e bloccaggio.

 

 

  • Blocchi differenziali UTV.
  • Cambio di trasmissione.

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top