Skip to content Skip to navigation
Warner Linear Actuators

Attuatori lineari H-Track di Warner

Gli attuatori H-Track incorporano un design idraulico brevettato, che offre un'elevata capacità di carico per impieghi estremi, configurazione pin-to-pin più compatta rispetto ad altri attuatori con la stessa capacità di carico, protezione da penetrazione e resistenza alla corrosione eccellenti. L'H-Track utilizza una pompa a ingranaggi esterna collegata ad un serbatoio e ad un attuatore, ottenendo l'attuatore Warner più resistente agli urti. La pompa H-Track è brunita, pulita, lavata e riempita sotto vuoto con fluido idraulico degassato. Il sistema è completamente sigillato e senza perdite. In questo modo il prodotto fornito è privo di contaminanti e non necessita di manutenzione per tutta la durata dell'attuatore.

Panoramica

VIDEO: Attuatore lineare elettro-idraulico H-Track: gestione di carichi pesanti in spazi ristretti

Scoprite di più sull'attuatore elettro-idraulico H-Track di Thomson, che integra un design idraulico brevettato con un'elevata capacità di carico per impieghi estremi, configurazione pin-to-pin più compatta rispetto ad altri attuatori con la stessa capacità di carico, protezione da penetrazione e resistenza alla corrosione eccellenti. 

Principali caratteristiche dell’attuatore H-Track:

  • L'azionamento idraulico fornisce fino a 4.800 libbre (21.350 N) di forza e velocità di spostamento prossime a 4 pollici (100 mm) al secondo.
  • L'alloggiamento in lega di alluminio anodizzato resiste alla corrosione e fornisce protezione da sporco, polvere, umidità e molti agenti corrosivi.
  • Intervallo di temperatura di esercizio da -26ºC a +65ºC (da -20F a +150ºF). Standard da -40ºC a +54ºC (da -40ºF a +130ºF) e disponibile da -18ºC a +80ºC (da 0ºF a +180ºF).

 

 

  • Corse standard di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 pollici (51, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406 mm).
  • IP69K dinamico / IP67 statico.
  • L’asta non richiede limiti di torsione.

 

 

Servono cilindri idraulici?

Evitate la confusione, la complessità, la presenza di contaminanti e la necessità di manutenzione correlate ai tradizionali cilindri idraulici e prendete in considerazione una soluzione che combina il meglio di cilindri idraulici e attuatori elettrici. Il nostro attuatore lineare elettro-idraulico H-Track è un unico sistema indipendente in grado di tollerare carichi d'urto estremi, che evita le perdite ed è caratterizzato da un profilo di velocità più elevato.

Perché gli attuatori elettrici stanno sostituendo i sistemi idraulici? Accedi al nostro white paper per scoprirlo. https://www.thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators/white-paper

 

 

 

 

Questo confronto tra un attuatore lineare e un sistema idraulico illustra con chiarezza come un funzionamento più semplice permetta di evitare rischi a livello di installazione, prestazioni e manutenzione.

 

 

Punti chiave Valore
[A] Il fluido viene prelevato dal serbatoio
[B] Il fluido viene prelevato dal lato mandata
[C] Il fluido idraulico sotto pressione obbliga il cilindro ad estendersi dal lato del cappuccio
[D] Il fluido idraulico sotto pressione attraversa le valvole a spostamento laterale che deviano il flusso
[E] Gli ingranaggi pressurizzano il fluido idraulico
[F] Gli ingranaggi ruotano con il motore
[E] Il motore ruota in senso orario
Punti chiave Valore
[A] Il fluido in eccesso riempie il serbatoio
[B] Il fluido di mandata entra dal lato mandata per la ritrazione
[C] Il fluido esce dal lato del cappuccio
[D] Il fluido idraulico sotto pressione attraversa le valvole direzionali che deviano il flusso
[E] Gli ingranaggi pressurizzano il fluido idraulico
[F] Gli ingranaggi ruotano con il motore
[E] Il motore ruota in senso antiorario

 

 

L'attuatore completamente indipendente H-Track monta l'involucro di montaggio più piccolo della categoria con un sistema valvola e serbatoio brevettato. Il flusso di fluido idraulico è completamente sigillato, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e un notevole risparmio in termini di spazio e costi.


Sfoglia i codici articolo H-Track
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top