Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

Attuatori lineari per uso universale

Gli attuatori elettrici S-Track sono progettati per un controllo ottimizzato e un funzionamento più silenzioso in applicazioni generali, quali applicazioni mediche, industriali, per il giardinaggio e veicoli da diporto. Questi attuatori sono disponibili con comandi base, che consentono il funzionamento a commutazione di potenza a 12 o 24 VDC, spegnendo automaticamente il motore quando vengono raggiunti i limiti interni, oppure con comandi regolabili, che consentono di arrestare il movimento in corrispondenza di un massimo di quattro posizioni diverse.

Gli attuatori lineari I-Track sono adatti per applicazioni che necessitano di uno spegnimento che rilascia l'asta in modalità flottante. Questo modello utilizza una vite a ricircolo di sfere e un azionamento epicicloidale per una lunga durata in uno spazio ridotto.

Panoramica

Principali caratteristiche dell’attuatore S-Track:

  • I finecorsa sono impostati in fabbrica sulla corsa massima consentita dell'attuatore.
  • La corrente e la temperatura del motore sono continuamente monitorate e, in caso di valori eccessivi, l'alimentazione sarà scollegata dal motore per proteggerne i componenti.
  • Con il connettore stampato a 8 pin sono disponibili diverse funzioni standard di ingresso e uscita per monitorare il funzionamento dell'attuatore.
  • Uscita di posizione 0-10 VDC che segue linearmente la posizione dell'attuatore ed è disponibile in diverse tensioni e correnti.
  • Le uscite dei limiti di finecorsa indicano quando l'attuatore raggiunge le posizioni completamente retratta e completamente estesa.
  • Le uscite possono essere impostate in fabbrica indipendentemente come attive basse o attive alte e possono arrivare fino a 1 amp.
  • È disponibile la funzione Live Power per mantenere tutti questi segnali di uscita anche quando l'alimentazione è scollegata.
  • IP50 standard o IP65 dinamico, IP 69K statico configurabile.

Principali caratteristiche dell’attuatore S-Track a controllo regolabile:

  • Quattro posizioni di arresto regolabili tramite un semplice tastierino a membrana con quattro tasti.
  • L'utente può regolare gli arresti in estensione e retrazione utilizzando il tastierino a membrana. Questi valori saranno memorizzati in una memoria EEPROM permanente per l’intera durata dell'attuatore.
  • Le posizioni di arresto regolate possono essere cancellate in qualsiasi momento per tornare alle impostazioni di fabbrica.
  • La precisione di posizione, in assenza di carico, a partire dalla posizione di arresto iniziale, è entro 0,10 pollici. Questo valore migliora con le applicazioni cariche poiché ci sarà meno inerzia.
  • La ripetibilità di posizionamento (ovvero la capacità di arresto sempre nello stesso punto) è entro 0.010 pollici.

Applicazioni degli attuatori S-Track:

  • Apparecchiature per ufficio da interno.
  • Settore medico.
  • Sollevatori.
  • Sistemi di apertura per cancelli.

 

 

Principali caratteristiche dell’attuatore I-Track:

  • Modelli disponibili 12VDC e 24VDC.
  • Carichi assiali fino a 200 libbre.
  • La configurazione in linea riduce l'ingombro della base.
  • Rilasciando la frizione è possibile mettere l'asta in folle con la frizione disinserita. L’alimentazione della frizione è separata da quella del motore.
  • La frizione funge anche da protezione da sovraccarico.
  • Sistema di protezione termica per proteggere ulteriormente il motore.
  • Uscita potenziometro opzionale dimensionata alla corsa.
  • Può essere azionato da un controllore PWM (non fornito) per ottenere velocità multiple.
  • Può essere montato sul corpo tramite perni (bulloni a perno) o con staffa tradizionale.
  • I supporti di estremità degli steli sono configurabili.
  • Vite a ricircolo di sfere e chiocciola per una lunga durata.
  • Temperature di esercizio (da -40°C a 85°C; da -40°F a +185°F).
  • Asta in acciaio per una maggiore durata.
  • Guarnizioni impregnate di nitrile per una tenuta superiore.
  • Finitura a polvere nera per una resistenza in nebbia salina di 250 ore.
  • Componenti in acciaio trattato Nitrotec® per una resistenza in nebbia salina di 250 ore.
  • IP69K statico; IP66 dinamico. Il soffietto dell’asta garantisce una protezione da immersioni temporanee IP67.

Applicazioni degli attuatori I-Track:

  • Comandi per valvole a farfalla.
  • Sollevatori mobili per veicoli che richiedono un funzionamento manuale in situazioni di emergenza.
  • Controlli di flusso idraulico.
  • Automatismi per porte di autobus.
  • Sistemi di sollevamento per portelloni.
  • Sollevatori su veicoli per disabili.
  • Comandi motore.
  • Porte di emergenza (blocco e sblocco tramite VDC).

Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top