Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak PPA-AC

Attuatori Electrak PPA-AC

Gli attuatori Electrak PPA-AC Performance Pak sono unità forti e pesanti capaci di lavorare con i cicli più pesanti.  Incorporando un sistema di azionamento con vite a sfera altamente efficiente, questi attuatori sono progettati per applicazioni mobili con un'ampia selezione di opzioni e montaggio standard del perno.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni PPA-AC
Tensioni d'ingresso (VAC) 115 @ 1Φ (50/60)
230 @ 1Φ (50/60)
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 915 mm (36 in)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 6670 (1500)
Massimo carico statico: N (lbf) 13350 (3000)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 16 (0,63)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s) 15 (0,60)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 30%
Tipo della vite Sfera
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione IP45
I controlli compatibili variano da un modello all'altro
Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche degli Electrak PPA-DC

  • Condensatore integrato del motore
  • Montaggio a perno o con cavallotto
  • Frizioni di sovraccarico per la protezione a metà ed alla fine della corsa
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Freno di tenuta
  • Fili volanti
  • Certificazione CE

Opzioni Electrak PPA-AC

  • Sensori di posizionamento ad effetto Hall
  • Sensori di posizione per fine-corsa
  • Feedback dall'encoder
  • Feedback dal potenziometro
  • Soffietti protettivi
  • Esclusione manuale
  • Freno anti-slittamento
  • Freno elettrico
back to top