Skip to content Skip to navigation
Attuatore lineare Electrak HD

Attuatore lineare Electrak® HD

Electrak HD – La nuova generazione di attuatori lineari per servizi pesanti. Fornisce controlli integrati flessibili, migliori prestazioni e una protezione ambientale senza precedenti. Electrak HD è un nuovo sistema elettrico di attuazione lineare con un’elettronica integrata che non richiede comandi standalone. Grazie alla maggiore potenza è possibile convertire alla versione elettrica una gamma più ampia di applicazioni idrauliche. Inoltre, soddisfa i più rigidi test di conformità ambientale su componenti OEM, compreso IP69K.

Vista Webinar: l'introduzione del nuovo Electrak HD >

Guarda il video: Attuatori lineari Thomson: Progettazione di macchine intelligenti con strumenti intelligenti >

 

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche di Electrak HD:

Specifiche delle prestazioni HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Tensioni d’ingresso
(VCC)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
12 (tolleranza: 9-16)
24 (tolleranza: 18-32)
Lunghezza di corsa min/max: mm 100/1000 con
incrementi di 50 mm
100/1000 con
incrementi di 50 mm
100/1000 con
incrementi di 50 mm
100/1000 con
incrementi di 50 mm
100/1000 con
incrementi di 50 mm
100/500 con
incrementi di 50 mm
Carico dinamico massimo:
N
1700 2600 4500 6800 10000 16000
Carico statico massimo:
kN
18 18 18 18 18 18
Velocità massima senza carico: mm/s 71 40 24 18 11 9
Velocità massima a pieno carico: mm/s 58 32 19 14 9 5
Corrente assorbita
in assenza di carico/a
carico max
a 12 V - 3/18
a 24 V – 1,5/9
a 12 V - 3/18
a 24 V – 1,5/9
a 12 V - 3/18
a 24 V – 1,5/9
a 12 V - 3/20
a 24 V – 1,5/10
a 12 V - 3/18
a 24 V – 1,5/9
a 12 V - 3/20
a 24 V – 1,5/10
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Tipo di vite/chiocciola Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza
Temperatura di esercizio:
ºC
da -40 a +70 da -40 a +70 da -40 a +70 da -40 a +70 da -40 a +70 da -40 a +70
Classe di protezione: statico/dinamico IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Coppia di arresto:
Nm
0 0 0 0 0 0
Gioco assiale (max):
mm
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Resistenza alla corrosione in nebbia salina
(ore)
500 500 500 500 500 500
Peso dell’attuatore
(kg)
6,5 a 100 mm
11.0 a 1000 mm
6,5 a 100 mm
12,2 a 1000 mm
6,5 a 100 mm
12,2 a 1000 mm
6,5 a 100 mm
12,2 a 1000 mm
6,7 a 100 mm
12,4 a 1000 mm
7 a 100 mm
9,4 a 500 mm

Caratteristiche principali di Electrak HD:

  • CAN-bus SAE J1939 integrato
  • Protezione da sovraccarico
  • Calibrazione elettronica del punto d’intervento
  • Monitoraggio di fine corsa, tensione e corrente
  • Funzione anti-rotazione standard
  • Ingresso ovverride manuale integrato
  • Certificazioni CE, RoHS, REACH (UE)
  • Elettronica integrata
  • Freno dinamico/di stazionamento
  • Monitoraggio della temperatura
  • Compensazione della temperatura
  • Cavi a uscita diretta
  • Opzioni di attacco anteriore/posteriore

Opzioni principali di Electrak HD:

  • EXX: solo per sistema di monitoraggio (EMS)
  • ELX: EXX + Uscita di segnalazione fine corsa
  • EXP: EXX + Uscita posizione analogica
  • EXD: EXX + Uscita posizione digitale
  • ELP: ELX + Uscita posizione analogica
  • ELD: ELX + Uscita posizione digitale
  • LPS: EXX +  LXX + Finecorsa programmabili + Asse inseguitore segnale
  • LXX: EXX + Commutazione di segnale basso
  • LLX: EXX + LXX + Uscita fine corsa
  • LXP: EXX + LXX + Uscita posizione analogica
  • CNO: controllo Can Bus SAE J1939 + controllo velocità in circuito aperto
  • COO: controllo Can Bus CANOpen + controllo velocità in circuito aperto
  • SYN: LXX + Opzione di sincronizzazione

Applicazioni Electrak HD:

  • Interventi di manutenzione/riparazione eseguiti da un unico operatore
  • Attacco rapido
  • Veicoli di servizio
  • Apparecchiature per cantieri stradali
  • Attrezzature per cantieri edili
  • Attrezzature ferroviarie
  • Sistemi logistici
  • Veicoli di emergenza
  • Mezzi di soccorso
  • Dispositivi di commutazione

Sfoglia i codici articolo Electrak HD
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top