Skip to content Skip to navigation
Electrak GX Linear Actuators

Attuatori lineari Electrak® GX

Gli attuatori Electrak GX sfruttano un robusto gruppo vite per applicazioni in cui sono richieste capacità di carico fino a 2000 lbf (9 kN), mentre un freno di stazionamento a molla avvolgente o una chiocciola trapezia anti-back driving (a seconda del carico nominale selezionato) supporta i carichi quando l'attuatore non è in uso. Gli attuatori Electrak GX mettono in primo piano la personalizzazione con numerose opzioni standard per montaggio terminale e un'ampia gamma di lunghezze della corsa per adattarsi al meglio ad ogni applicazione.

Panoramica

Specifiche

Specifiche delle prestazioni Vite trapezia Vite a sfere
Tensioni d'ingresso: V CC 12, 24, 36. 48, 90
Tensioni d'ingresso: V CA 115, 230, 440
Lunghezza corsa max.: mm (in) 610 (24,0)
Carico dinamico max.: N (lbs) 2250 (500) 6800 (2000) 
Carico statico max.: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocità max. senza carico: mm/s (in/s) 54 (2,1) 61 (2,4)
Velocità max. a pieno carico: mm/s (in/s) 32 (1,26)  37 (1,4)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C (77 ºF) 25%
Temperatura di esercizio:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione: standard (opzionale) Modelli CC: IP66(IP69k) Modelli CA: IP45
Controlli compatibili Variano in base al modello
Utilizzare il nostro selettore di prodotti per scegliere il modello più adatto

Caratteristiche Electrak GX

  • Stelo in acciaio inossidabile
  • Frizione di sovraccarico per protezione a metà/fine corsa
  • Protezione del motore con interruttore termico con reset automatico
  • Freno anti-inerzia con attivazione automatica
  • Robusti ingranaggi cilindrici
  • Lifetime gear lubrication
  • Self-locking acme screw design
  • Protective seal
  • Clevis mounting

Opzioni Electrak GX

  • Potenziometro 
  • Override manuale
  • Opzioni di montaggio terminale alternato
  • Opzioni connettore

Sfoglia i codici articolo Electrak GX
Modelli CAD
Electrak GX Istruzioni di montaggio e installazione 730 KB Email

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top