Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 5

Attuatori Electrak 5

L'attuatore Electrak 5 è progettato per applicazioni con carico intermittente. Sono costituiti da  un sistema di azionamento con vite a sfere altamente efficiente accoppiato ad un riduttore con un motore AC , questi attuatori possiedono una costruzione robusta, forte, ed affidabile con un tubo di estensione in acciaio inossidabile ed una frizione l'unità, esente da manutenzione, dal sovraccarico. 

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Vite Acme Vite a sfera
Tensioni in ingresso: VAC (Hz) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 610 (24,0)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
Massimo carico statico:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) 48 (1,9) 61 (2,4)
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) 38 (1,5) 37 (1,45)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 25% (45s di tempo massimo)
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione: Standard (opzionale) IP55
I controlli compatibili variano per ogni modello
Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak 5

  • Tubo di estensione in acciaio inossidabile
  • Frizioni di sovraccarico per la protezione a metà ed alla fine della corsa
  • Motore per carico pesante con interruttore termico
  • Freno anti-slittamento per un posizionamento ripetibile
  • Certificazioni:  UL, CSA, CE (a seconda della regione)
  • Progettato con vite acme auto-bloccante
  • Cavallotto di montaggio

Opzioni di Electrak 5

  • Freno anti-slittamento a vite acme
  • Potenziometro
  • Esclusione manuale
  • Sensori di posizione

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top