Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 10

Attuatori Electrak 10

Gli attuatori Electrak 10 incorporano un sistema di azionamento a vite per le applicazioni che richiedono massima capacità di carico. Un freno anti-ritorno appositamente progettato sopporta i carichi di tensione o compressione in posizione quando l'attuatore non è in uso. Questo freno di stazionamento si attiva automaticamente quando l'attuatore è spento e continuerà a tenere in posizione il carico senza consumo di energia fino a quando l'attuatore non viene ri-avviato.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Vite Acme Vite a sfera
Tensioni in ingresso: VDC 12, 24, 36
Lunghezza corsa massima: mm (in) 610 (24,0)
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
Massimo carico statico:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) 54 (2,1) 61 (2,4)
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s)  32 (1,26) 37 (1,4)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione: Standard (opzionale) IP65
I controlli compatibili variano per ogni modello
Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak 10

  • Tubo di estensione in acciaio inossidabile
  • Frizioni di sovraccarico per la protezione a metà ed alla fine della corsa
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore 
  • Freno di tenuta ad attivazione automatica
  • Robusti ingranaggi cilindrici
  • Lubrificazione degli ingranaggi a vite
  • Progettato con vite acme auto-bloccante
  • Tenuta protettiva
  • Cavallotto di montaggio

Opzioni di Electrak 10

  • Potenziometro
  • Esclusione manuale
  • Sensori di posizione

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top