Skip to content Skip to navigation
Controlli DCG

Controlli DCG

Thomson ora offre un'unità piccola e leggera a 24 VDC nella sua gamma di controlli DCG .  I controlli DCG sono provvisti di un sensore di posizione (ELS) incorporato per fermare il movimento dell'attuatore a metà della corsa ed alla fine della corsa.   Inoltre, è possibile il funzionamento sincrono di diversi attuatori dotati di encoder .

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifications DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
Tensione in ingresso (VAC) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
Frequenza in ingresso (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensione in uscita (VDC) 24 24 24 24 24 24
Corrente in uscita(A) 4 8 8 8 13 2 x 8
Temp. di funzionamento (°C) da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45
% tempo ciclo @ 25° (77°) 10 10 10 10 10 10
Periodo ON massimo (s) 60 60 60 60 60 60
Attuatori compatibili 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 Multipli 2 x TC16

Caratteristiche del controllo DCG

  • Classe di protezione a doppio isolamento
  • Sensore di posizione elettronico
  • Peso massimo di 1.9 kg (4.0 lbs)
  • Certificazione CE

Opzioni del controllo DCG

  • Pulsantiera DCG14-1H
back to top