Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ultimi arrivati nella famiglia dell'attuatore Electrak HD®, questi attuatori lineari elettrici intelligenti sono dotati di una grande potenza rispetto alle loro dimensioni compatte e sono performanti negli ambienti più difficili senza bisogno di assistenza o manutenzione. I comandi integrati aprono la strada ad un'ampia gamma di possibilità, incluse le opzioni CAN bus e la commutazione di basso livello con o senza retroazione di posizione.
Specifiche delle prestazioni | MDxxA025 | MDxxA050 | MDxxA100 | MDxxA200 |
---|---|---|---|---|
Tensioni d’ingresso (VCC) | 12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
|||
Lunghezza di corsa min/max: mm | 50/300 @ 50 ordering increments | |||
50/300 con incrementi di 50 mm | 250 (56) | 500 (112) | 1000 (225) | 2000 (450) |
Carico statico / dinamico massimo: N (lbs) | 52 (2.04) | 28 (1.1) | 14.5 (0.57) | 7 (0.28) |
Velocità massima senza carico: mm/s (in/s) | 43.8 (1.72) | 18.5 (0.73) | 11 (0.43) | 5.4 (0.21) |
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C (77 °F) |
25 | |||
Tipo di vite/chiocciola | ACME / trapezia | |||
Temperatura di esercizio: °C (°F) | da -40 a +70 | |||
Classe di protezione: statico/dinamico | IP67, IP69K / IP66 | |||
Coppia di arresto: Nm (lbs) | 0 | |||
Gioco assiale (max): mm (in) | 1.2 (0.047) | |||
Peso dell’attuatore (kg) | 1.1 @ 50mm 1.2 @ 100mm 1.3 @ 150mm 1.4@ 200mm 1.5 @ 250mm 1.6 @ 300mm |
|||
Resistenza alla corrosione in nebbia salina (ore) | 500 |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].