Skip to content Skip to navigation
Attuatori lineari di precisione T Series

Attuatori lineari di precisione T Series di Thomson

Il modello collaudato degli attuatori lineari di precisione della serie T è adoperato in migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Le viti rullate di precisione a ricircolo di sfere forniscono un movimento fluido, un posizionamento preciso e un funzionamento silenzioso, mentre i cuscinetti delle guide a scorrimento e la resistente struttura esterna ne consentono l'uso nelle applicazioni più critiche. La Serie T associa durabilità, prestazioni e facilità d'uso a un'ampia scelta di accessori e optional realizzati in fabbrica. Indipendentemente dall'ambiente e dai requisiti, siamo in grado di personalizzare i nostri modelli standard per adattarli a qualsiasi applicazione.

Panoramica

Specifiche T Series

SPECIFICHE T60 T90 T130
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) 75 x 60 (2,95 x 2,36) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x 130 (5,12 x 5,12)
Lunghezza max della corsa, mm (in) 1500 (59.06) 1500 (59.06) 2000 (78.74)
Velocità max, m/s (in/s) 2.5 (98.4) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7)
Carico dinamico max N (lbs) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

Caratteristiche e vantaggi della serie T

  • Tubo di protezione in alluminio estruso anodizzato
  • Carcassa in alluminio anodizzato
  • Stelo in acciaio duro cromato
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Azionamento con vite a ricircolo di sfere
  • Guide a scorrimento
  • Carico fino a 60.000 N
  • Grado di protezione IP65
  • Versioni con protezione per ambienti di lavaggio
  • Accessori di fissaggio conformi agli standard dei cilindri idraulici
Trova un prodotto

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top