Gli attuatori lineari di precisione sono ideali per il posizionamento di carichi che sono guidati esternamente e sostenuti, o girevoli. Questi attuatori lineari possono anche fare molto bene dove c'è un'alta concentrazione di agenti inquinanti dispersi nell'aria. Un altro uso eccellente è nella sostituzione di cilindri idraulici o pneumatici in cui la precisione degli attuatori lineari elettrici porta molti vantaggi rispetto alle tecnologie tradizionali.
Gli attuatori di precisione lineare possono essere utilizzati con successo nella movimentazione, nelle lavorazioni meccaniche, nel campo medico ed in molte altre applicazioni. L'ampia gamma delle opzioni rende facile trovare l'attuatore lineare ideale per molte applicazioni. Impianti chimici, cartiere, operazioni di saldatura e le applicazioni in esterno sono adatti anche per gli attuatori lineari di precisione. Protezione IP65 ,un design robusto e l'uso di componenti di alta qualità li rendono adatti per quasi ogni posizione. Il marchio di garanzia per l'intera gamma di attuatori lineari di precisione è la capacità di lavorare giorno duramente, velocemente, sicuramente, in modo pulito e preciso, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili, con praticamente nessuna manutenzione.
Mentre gli attuatori lineari di precisione presentano molte delle stesse caratteristiche che hanno reso popolari i cilindri idraulici e pneumatici , l'attuatore lineare elettrico di precisione beneficia di una trasmissione di potenza più pulita, più semplice e ad alta efficienza energetica Gli attuatori lineari elettrici di precisione sono anche molto più facili da integrare con i moderni controlli programmabili, hanno una maggiore accuratezza e sono meno rumorosi.
Tutti gli attuatori lineari di precisione Thomson sono progettati per richiedere un minimo di manutenzione . Non ci sono parti che devono essere sostituite a causa di usura. Ed è solo nelle applicazioni più impegnative che la regolare lubrificazione diventa necessaria.
E nessuno costruisce attuatori lineari di precisione più personalizzati di Thomson. Avete bisogno di una corsa speciale, una staffa di fissaggio unica o qualche altro adattamento del prodotto standard? Contattaci e saremo lieti di aiutarvi a trovare la soluzione ideale per la tua applicazione.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.