Skip to content Skip to navigation

23/09/2014 | Thomson zeigt neue Linearantriebsprodukte auf der Motek

2014.09.23, WOLFSCHLUGEN, DEUTSCHLAND - Thomson Industries, Inc. wird am Stand 3451 die PC-Serie vorstellen: hochpräzise, elektrische Linearaktuatoren für den Dauerbetrieb, mit der höchsten Leistungsdichte dieser Klasse. Ihr kompaktes, effizientes Design bietet Maschinenkonstrukteuren eindeutige Vorteile gegenüber pneumatischen Linearaktuatoren, wie ein vereinfachtes Design, weniger Wartungsaufwand und mehr Leistung. Dank über 80 % Wirkungsgrad und Energieverbrauch nur bei Bedarf senkt die PC-Serie die Energiekosten im Vergleich zu pneumatischen Lösungen, die durchgängig laufen müssen. Nicht zu vergessen, die hohen Wartungskosten für Kompressoren und Leitungen. Beim Umstieg von Pneumatik auf Elektrik liegen die jährlichen Energieeinsparungen pro Achse häufig über den Anschaffungskosten.

Thomson zeigt außerdem sein erweitertes Angebot leistungsfähiger Miniaturkomponenten : Die neuen TSI Kugelgewindetriebe mit präzisionsgerollter Spindel bieten neben hoher Tragzahl und Laufruhe einen leisen Betrieb und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Das einzigartige Thomson-Design, erhältlich in 6 bis 14 mm Durchmesser, bietet die doppelte Tragfähigkeit anderer Systeme – zugunsten einer höheren Lebensdauer und verbesserten Investitionsrendite. Die leichten und kompakten neuen metrischen Ball Bushing® Miniaturlager garantieren gleichmäßige, schnelle und präzise Bewegungen. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen für Schmierung und halten Schmutz ab, sodass die 27-fache Lebensdauer herkömmlicher Linearlager erreicht wird. Für raue Umgebungen sind korrosionsfeste Ausführungen erhältlich.

Der innovative Thomson Glide ScrewTM vereint Linearlager und Trapezgewindetrieb-Technologie zu einer montagefreundlichen und in Miniaturgrößen erhältlichen Komplettlösung. Er nimmt Axial-, Radial sowie Momentlasten auf und ist dank Selbstschmierung wartungsfrei.

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 60 Jahren steht der Name Thomson für Innovation und Qualität im Bereich der Antriebssysteme. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linear-Komplettsystemen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson das Linear Ball Bushing-Lager erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Achssteuerung immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries, Inc. betreibt Standorte in Nordamerika, Europa und Asien sowie über 2000 Vertriebsniederlassungen rund um den Globus.

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073
1-540-633-3549
1-540-633-0294 (Fax)
Thomson@thomsonlinear.com
www.thomsonlinear.com

Kontakt:
Shreyasi Bhaumik BCM Public Relations Ltd
+44 (0) 1306 882288
s.bhaumik@bcmpublicrelations.com

Svenja Kirsten, European Marketing Communications Manager Thomson Industries, Inc.
+49 (0) 7022 504-198
svenja.kirsten@thomsonlinear.com

back to top