Skip to content Skip to navigation

Qual è il normale intervallo di temperature di esercizio per le viti di cuscinetti a sfera?

Il normale intervallo di temperature è compreso tra –65 °F e 300 °F (da -55 a 149 °C) con lubrificazione adatta. L’uso di una vite a ricircolo di sfere al di fuori di questo intervallo può rendere l’elemento fragile, incurvarlo o ricuocerlo.
back to top