Skip to content Skip to navigation

L’attuatore assorbe corrente quando è inattivo? Se sì, in che misura?

No, solo le versioni a commutazione di basso livello e CANbus assorbono corrente durante le fasi di inattività. Il tipico assorbimento di corrente è 30-40 mA su unità da 24 Vcc e 15-20 mA su unità da 12 Vcc quando non sono in “modalità d’attesa". Abbiamo sviluppato la “modalità d’attesa” per ridurre al minimo l’assorbimento di corrente, infatti tale modalità assorbe meno di 1 ma a 12 V e meno di 2 ma a 24 V.

back to top