Skip to content Skip to navigation

Gli attuatori sono adatti per gli ambienti di lavaggio?

La classificazione IP di un attuatore è un valido indicatore della sua idoneità a essere impiegato in vari ambienti, tra cui quelli di lavaggio. IP65 è il valore minimo che si possa considerare per l’uso all’aperto o con lavaggi leggeri, in quanto può sopportare i getti di acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni. Electrak 2 e 10 sono classificati con IP65. Il livello successivo è IP67, che impedisce all’acqua di penetrare quando l'attuatore è sommerso in 1 metro d’acqua e NON è in funzione. Infine, IP69K è la scelta migliore: impedisce che penetri l’acqua dei getti ad alta pressione e in immersione. L’Electrak HD e Max Jac rispondono entrambi ai requisiti di IP69K.

back to top