Fornire gruppi personalizzati e COTS per il mercato delle armi piccole
Nei primi anni del 1990, l'Air Force e la Marina Militare hanno individuato la necessità di sviluppare un kit a basso costo, autonomamente controllato, per condizioni meteorologiche avverse per le bombe MK-83, MK-84, e BLU-109. Sarebbero stati configurati grandi inventari (oltre 80,000) con i kit e gli accessori per la guida JDAM . Questo avrebbe consentito alle bombe "free-fall" di essere convertite in munizioni intelligenti. Il programma JDAM era un programma pilota in accordo con il Federal Acquisition Streamlining Act, che ha autorizzato l'esonero dai vari requisiti legislativi, al fine di ottenere costi più bassi.. Il JDAM è uno dei capisaldi del Dipartimento della Difesa. Strategia bellica con colpi di precisione.
Soluzioni Thomson
Il gruppo con vite a sfere JDAM ha soddisfatto e superato tutti i requisiti tecnici; il JDAM stesso ha soddisfatto e superato tutti i requisiti di accuratezza operativa. Come parte di questo programma necessario e di grande successo, Thomson ha consegnato oltre 8.000 gruppi meccanici fino alla fine del 2009 (3 per kit).
Thomson è impegnato solo per soddisfare le esigenze di basso costo di queste armi e di altri sistemi per soddisfare gli obiettivi di design e sostenibilità.